Matière
Plastique.
Finition
Cadre frontal argenté.
Afficher plus
Afficher moins
Prises RJ45 encastrables, forme A, avec fiche
à partir de
36,14 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Prises RJ45 encastrables, forme B, avec câble / connecteur
à partir de
50,23 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Plastique.
Finition
Cadre frontal argenté.
Nota
Prises RJ45 encastrables de forme ronde. Elles permettent une connexion simple entre deux câbles Ethernet. Parfaitement adaptées aux installations en réseau.
Ces prises RJ45 encastrables se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Elles ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Des clapets de protection sont disponibles en option pour protéger ces prises encastrables lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Forme A : avec fiche.
Forme B : avec câble / connecteur.
Ces prises RJ45 encastrables se distinguent par leur forme plate et leur design ergonomique. Elles ont un diamètre de montage de 22,3 mm et sont faciles à monter.
Leur indice de protection IP se réfère à la face avant.
Des clapets de protection sont disponibles en option pour protéger ces prises encastrables lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Forme A : avec fiche.
Forme B : avec câble / connecteur.
Plage de température
Température de stockage : -25 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +60 °C.
Température de service : -20 °C à +60 °C.
Accessoire
Clapets de protection pour prises encastrables 81180-90.