FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clé
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
nickelé
Numéro de référence
ESMIC482
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Nickelé.
Nota
Clé de rechange pour interrupteur à clé. Cette clé est adaptée aux serrures à fermeture identique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté