Matière
Luminaire en polycarbonate.
Boîtier en polycarbonate, ABS.
Boîtier en polycarbonate, ABS.
Finition
Luminaire lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.
Boîtier gris.
Boîtier gris.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Luminaire en polycarbonate.
Boîtier en polycarbonate, ABS.
Boîtier en polycarbonate, ABS.
Finition
Luminaire lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.
Boîtier gris.
Boîtier gris.
Nota
Luminaires à LED en saillie pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Pour la signalisation sur de courtes distances (0 - 20 m). Équipés d’une technologie LED dernier cri, ces luminaires émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable via le raccordement électrique dans le boîtier).
Le raccordement électrique s’effectue dans le boîtier via des bornes push-in. Diamètre de câble de 6 à 12 mm max.
Section de câble de 0,25 à 1,5 mm².
Le montage du luminaire en saillie requiert un adaptateur de montage. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Le raccordement électrique s’effectue dans le boîtier via des bornes push-in. Diamètre de câble de 6 à 12 mm max.
Section de câble de 0,25 à 1,5 mm².
Le montage du luminaire en saillie requiert un adaptateur de montage. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable via le raccordement électrique).
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée d’impulsion et de pause (ms) 471 MARCHE / 489 ARRÊT
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable via le raccordement électrique).
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée d’impulsion et de pause (ms) 471 MARCHE / 489 ARRÊT
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +60 °C
Accessoire
Adaptateur de montage 81415-13.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.