Matière
Polycarbonate.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polycarbonate.
Finition
noir.
Nota
Élément buzzer pour la signalisation acoustique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Avec 2 tonalités au choix. Son continu et son pulsé (réglables par un interrupteur à coulisse dans l’élément buzzer).
Ce buzzer peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément buzzer se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Ce buzzer peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément buzzer se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Volume sonore à 1 mètre : max. 55 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son pulsé
Fréquence audio : 3 500 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Volume sonore à 1 mètre : max. 55 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son pulsé
Fréquence audio : 3 500 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +50 °C.
Accessoire
Élément de raccordement 81400-30.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.