- Appareil complet vert, jaune, rouge
- Diamètre 70 mm
- Montage simple et intuitif
- Deux fonctions lumineuses (lumière continue, lumière clignotante) réglables
- La structure modulaire permet l’ajout d’éléments supplémentaires
Description
Matière
Élément d’éclairage en polycarbonate.
Élément de raccordement en polyamide, renforcé de fibre de verre.
Couvercle de fermeture en polycarbonate.
Pied avec tube intégré en polyamide, renforcé de fibre de verre.
Élément de raccordement en polyamide, renforcé de fibre de verre.
Couvercle de fermeture en polycarbonate.
Pied avec tube intégré en polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
Élément d’éclairage lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Couleur verte, jaune, rouge.
Élément de raccordement, couvercle de fermeture, pied avec tube intégré noir.
Élément de raccordement, couvercle de fermeture, pied avec tube intégré noir.
Nota
Colonnes lumineuses à LED pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Équipés d’une technologie LED dernier cri, les trois éléments de couleur verte, jaune et rouge émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable par un interrupteur à coulisse dans l’élément d’éclairage correspondant). La colonne de signalisation à LED est modulaire et a un diamètre de 70 mm.
La structure modulaire permet de compléter la colonne de signalisation avec d’autres éléments lumineux ou acoustiques (5 éléments max. possibles).
Certifications / normes respectées :
CE, EAC, WEEE.
La structure modulaire permet de compléter la colonne de signalisation avec d’autres éléments lumineux ou acoustiques (5 éléments max. possibles).
Certifications / normes respectées :
CE, EAC, WEEE.
Données techniques
Position de montage : libre.
Couleur d’éclairage : verte / jaune / rouge
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Couleur d’éclairage : verte / jaune / rouge
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +50 °C.
Montage
Le raccordement électrique s’effectue au niveau de l’élément de raccordement via des bornes à ressort. Diamètre de câble max. 11 mm.
Section de câble pour câbles unifilaires de 0,5 à 1,5 mm².
Pour câbles multifilaires et à fils fins de 0,25 à 1,5 mm².
Section de câble pour câbles unifilaires de 0,5 à 1,5 mm².
Pour câbles multifilaires et à fils fins de 0,25 à 1,5 mm².
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.