{"product":{"productId":"agid.22424","price":91.27,"name":"Switched-mode power supplies for top-hat rail mounting"},"currency":"EUR"}
Finition
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Finition
Single-phase primary switched-mode power supply in metal housing.
Nota
Closed version with screw fittings with contact protection. Overload protection due to current limit, auto recovery. Protected against short-circuit, overload and surges. Power on LED indicator. For DIN top hat rail mounting.
Données techniques
Rating: IP00
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Protection class: I
Standard: UL508, TUV EN60950-1, CE
Connection: screw terminals with contact protection
Fastening: installation on DIN rail TS-35/7.5 or 15
Plage de température
-10°C to +70°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.