Interrupteur de sécurité codage magnétique plastique 83455-2021061
- Pas d'usure mécanique
- Durée de vie importante
- Boîtier solide et entièrement encapsulé
- Insensible aux impuretés
Unité de vente
€95.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Interrupteur de sécurité
Modèle 1
codage magnétique
Matériau
du corps de base
plastique
Butée de porte
gauche
Contact de signalisation
oui
Courant de commutation
max. en A
0,4
Distance de commutation
Sn ARRÊT
en mm
15
Distance de commutation
Sn MARCHE
en mm
5
Fréquence de commutation
max. en Hz
5
Nombre
de contacts à ouverture
(contacts de signalisation)
1
Nombre
de contacts à ouverture
(contacts de sécurité)
2
Nombre de pôles
6 pôles
Puissance de commutation
max. en VA
10
Tension de commutation
max. en V CC
30
Type de raccordement
connecteurs 8mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : magnétique, contacts Reed.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : quasi affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Remarque
Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.
Nota
Capteurs de sécurité magnétiques pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les clapets. L'ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l'arrêt du système en toute sécurité.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : cULus
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Les capteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à un système magnétique codé. L'électronique est située dans un boîtier entièrement encapsulé. Selon le modèle, l'état de commutation est indiqué par une LED.
Certifications : cULus
Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Indication de dessin
1) droite
2) gauche
2) gauche
Accessoire
Actionneur pour capteur de sécurité à codage magnétique 83455-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.