Matière
Plastique.
Finition
Boîtier gris clair.
Show more
Show less
Description
Description du produit
Ces thermostats à contact à ouverture ou à fermeture destinés à la commande des ventilateurs garantissent un climat optimal dans l’armoire électrique. Grâce à leurs mini crampons à enfichage, qui ne nécessitent aucun outil, et à leur montage par encliquetage sur rail DIN, ils sont immédiatement opérationnels. Tandis que leur boîtier optimisé pour l’écoulement assure des mesures de haute précision, leur technologie bimétallique robuste garantit une commutation d’une fiabilité absolue jusqu’à 10 A et dans une plage de température comprise entre -45 °C et +80 °C.
Matière
Plastique.
Finition
Boîtier gris clair.
Nota
Ces thermostats permettent de réguler les températures comprises entre 0 et +60 °C à l’aide d’un bilame thermique à contact à rupture brusque (différentiel de commutation : 7 K ± 4 K). Ils sont conçus pour supporter plus de 100 000 cycles et commutent jusqu’à 250 V CA, 10(2) A ou 120 V CA, 15(2) A, avec une humidité relative maximale de 90 %.
Leur raccordement s’effectue à l’aide d’une borne bipolaire (0,5 Nm) pour fils massifs jusqu’à 2,5 mm² ou fils toronnés jusqu’à 1,5 mm². Grâce à leur position de montage libre et à leur clip pour rail DIN (35 mm), leur montage est extrêmement flexible.
Leur raccordement s’effectue à l’aide d’une borne bipolaire (0,5 Nm) pour fils massifs jusqu’à 2,5 mm² ou fils toronnés jusqu’à 1,5 mm². Grâce à leur position de montage libre et à leur clip pour rail DIN (35 mm), leur montage est extrêmement flexible.
Plage de température
de -45 °C à +80 °C
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.