FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Passe-câbles
Matériau du corps de base
EPDM
Coloris du corps de base
noir
D2=Diamètre extérieur
60
D=diamètre intérieur
41
Cotes de montage D1
52
H
15
S
3
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
Material
EPDM.
Version
black.
Note
Grommets are used for cable routing in control cabinets, housings and fuse boxes. They permit the problem-free routing of cables through outlets and openings. They are easy to apply and offer protection against sharp edges. Additionally, the use of cable grommets provides a certain amount of strain relief on the cables.

EPDM has very good ageing resistance, even when exposed to UV and ozone (e.g. outdoors). Other positive properties of EPDM are its high elasticity and good chemical resistance. EPDM is resistant to oxygen and diluted acids, but not to mineral oil products.
Temperature range
-40°C to +125°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought