FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bouchon fileté
Modèle 1
ronde
Modèle 2
avec joint
Matériau du corps de base
laiton
Surface du corps de base
nickelé
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M20x1,5
H=Hauteur
9,5
L=longueur de filetage
6,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Laiton.
Joint torique en NBR
Finition
Nickelé.
Nota
Bouchons à filetage métrique selon NF EN 60423. Pour une obturation sûre des trous taraudés non utilisés.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté