FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les bouchons de compensation de pression en plastique permettent de compenser les variations de pression entre l’intérieur du boîtier et l’environnement. Cela permet de réduire la formation de condensation et d’améliorer les conditions climatiques à l’intérieur du boîtier. Ce bouchon est adapté aux armoires électriques et aux boîtiers utilisés dans les applications industrielles ; grâce à sa forme compacte, il s’installe facilement.
Matière
Plastique.
Finition
Boîtier gris clair.
Nota
Ces bouchons de compensation de pression en plastique doivent être installés conformément aux instructions et ne remplacent en aucun cas un système de ventilation ou de refroidissement actif. Pour garantir un fonctionnement fiable, il convient de respecter les conditions d’installation ainsi que les conditions ambiantes admissibles. Afin de garantir l’indice de protection prévu pour le boîtier, il convient de veiller à ce que l’installation soit effectuée dans les règles de l’art.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté