Matière
Boîtier en plastique (ABS et PES).
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en plastique (ABS et PES).
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Nota
Boîtier de commande pour la commande externe d’une lampe à LED. La commande s’effectue via un clavier à membrane à l’aide de 3 éléments de manœuvre. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu dans une plage de 100 à 10 % ainsi que de l’allumer et de l’éteindre.
Le raccordement à la lampe s’effectue via un connecteur Wieland BST14I2F B1.
Le boîtier de commande est adapté aux lampes à LED 86050-05.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Le raccordement à la lampe s’effectue via un connecteur Wieland BST14I2F B1.
Le boîtier de commande est adapté aux lampes à LED 86050-05.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Plage de température
Température de stockage : -20 °C à +80 °C.
Température de service : -20 °C à +50 °C.
Température de service : -20 °C à +50 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.