Matière
Corps plastique.
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps plastique.
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Nota
Détecteur de mouvement avec capteur PIR pour la commande intelligente des lampes 24 V CC. Le capteur PIR permet une commande de l’éclairage économe en énergie grâce à l’allumage et à l’extinction automatiques du luminaire en fonction des mouvements. Avec une capacité de charge maximale de 4,0 A et un indice de protection IP54, ce capteur est parfaitement adapté à une utilisation en intérieur, par ex. pour l’éclairage automatisé d’une armoire électrique.
Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle à 3 pôles).
Côté sortie : câble de 150 mm avec connecteur M12x1 codé A (femelle à 3 pôles).
Détection de mouvement jusqu'à 5 m env. Enregistrement dans un cône à 360° avec un angle d’ouverture de 90°. En cas de mouvement détecté, le luminaire connecté reste allumé pendant 3 minutes.
Certifications / normes respectées :
CE.
Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle à 3 pôles).
Côté sortie : câble de 150 mm avec connecteur M12x1 codé A (femelle à 3 pôles).
Détection de mouvement jusqu'à 5 m env. Enregistrement dans un cône à 360° avec un angle d’ouverture de 90°. En cas de mouvement détecté, le luminaire connecté reste allumé pendant 3 minutes.
Certifications / normes respectées :
CE.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.