Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Embouts : polyamide (PA).
Panneau diffuseur : polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Commutateur avec témoin lumineux.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Commutateur avec témoin lumineux.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour spécialement conçues pour les environnements de travail tels que les installations de production (grande efficacité et longévité), les laboratoires (rendu précis des couleurs pour des résultats exacts) ou les postes de montage (éclairage uniforme pour les travaux délicats).
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Embouts : polyamide (PA).
Panneau diffuseur : polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Embouts : polyamide (PA).
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Commutateur avec témoin lumineux.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Commutateur avec témoin lumineux.
Nota
Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure 8 à l’arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément. La commande s’effectue via un commutateur avec témoin lumineux.
Ces lampes à LED disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées latéralement dans le profilé aluminium. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3). Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes à LED entre elles.
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes derrière laquelle est placé un film diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 90°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Ces lampes à LED disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées latéralement dans le profilé aluminium. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3). Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes à LED entre elles.
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes derrière laquelle est placé un film diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 90°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Plage de température
-10 °C jusqu’à +50 °C
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP40, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >90 (gén. 95), ce qui la prédestine aux espaces de travail avec des exigences élevées en matière de fidélité des couleurs. Un haut rendu des couleurs améliore l’identification des couleurs, permettant ainsi un travail précis. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
2) Côté sortie
3) Raccordement pour boîtier de commande externe (variateur)
2) Côté sortie
3) Raccordement pour boîtier de commande externe (variateur)
Accessoire
80161 Câble d’alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 8.
07090 Écrous marteau pour rainure 8.
10242-01 Équerre en acier.
86091 Boîtier de commande variateur.
80161-05 Câble de raccordement.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 8.
07090 Écrous marteau pour rainure 8.
10242-01 Équerre en acier.
86091 Boîtier de commande variateur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.