{"product":{"productId":"agid.34378","price":7.31,"name":"Locating bushes for ball lock pin"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel or stainless steel.
Finition
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel or stainless steel.
Finition
Steel nickel-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Nota
Mounting dimensions for Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions for Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Sur demande
Suitable nuts (07212) and assembly tool (03040).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.