FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Stainless steel 1.4305.



Thread lock nylon.

Finition
Bright.
Nota
These locating bushes are ideal for easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.
Avantages
- The locating bush is centred by the centring collar.
- Easy and reliable screwing in.
- Can be screwed into various materials.
- Usable on both sides.
- The thread lock enables the installation depth to be matched exactly to the existing components, so no hammering is necessary.
Indication de dessin
L2 = approx. 2x thread pitch
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté