EN
Choose your language
Designation
Spacer ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
21
D=locking pin diameter
16
L=height
4
Steel code
1.4305
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
Inox 1.4305 ou 1.4404.

Finition
Naturel.
Nota
Les entretoises permettent une adaptation des longueurs de filetage des doigts d'indexage à la longueur de vissage requise des applications (épaisseur de paroi).
Indication de dessin
1) Doigt d’indexage
2) Entretoise
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté