{"product":{"productId":"agid.34940","price":138.65,"name":"Goupilles d\u2019arrêt en inox, rétractables avec bouton rotatif et tête rotative en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et goupille en inox 1.4305.
Tête rotative en inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps et goupille en inox 1.4305.
Tête rotative en inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF » et que la goupille est rétractée.
Faites glisser ou placez la goupille d’arrêt sur la douille de fixation. Poussez la tête rotative vers le bas et tournez-la sur la position « ON ».
Faites glisser ou placez la goupille d’arrêt sur la douille de fixation. Poussez la tête rotative vers le bas et tournez-la sur la position « ON ».
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douilles de fixation pour goupilles d’arrêt 03192-02.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.