FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing stainless steel.
Pin steel or stainless steel.
Knob PA thermoplastic (polyamide) or stainless steel.
Ball and spring stainless steel.
Finition
Housing bright.
Steel pin tempered and nickel plated.
Stainless steel pin tempered.
Twist knob fibreglass reinforced, black or bright.
Ball tempered.
Nota
Mounting option 1 for plate thickness 6 or 12 mm.
Mounting option 2 for plate thickness up to 20 mm.
Including M2 or M3 fastening screws

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Attention
The specified pullout forces only apply in conjunction with locating bush 03192-02.
Indication de dessin
1) Mounting option 1
2) Mounting option 2
3) Plate
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté