{"product":{"productId":"agid.34377","price":65.62,"name":"Broches de fixation en inox avec bouton de manœuvre en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La broche de fixation permet de relier rapidement et facilement, et sans contre-pièce, deux plaques différentes.
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Nota
Option de montage pour plaques d’épaisseur 3 - 12 mm.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Tourner la broche de fixation dans la plaque à visser jusqu'à ce que le filetage soit visible de l'autre côté.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Indication de dessin
1) Plaque à visser
2) Plaque de base
2) Plaque de base
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.