{"product":{"productId":"agid.16710","price":5.96,"name":"Locking pins, steel with axial lock"},"currency":"EUR"}
Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Steel.
Finition
Electro zinc-plated.
Nota
Locking pins are used for quick and easy fixating and joining of parts and workpieces.
Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Shearing force double-shear (F) = S · τ aB max.
Montage
Observe the assembly aid dimension X in the workpiece.
Indication de dessin
Chamfer for counterpart Xmin. x 45°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.