FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Push button latches are used for replacing and locking fixtures or hatches quickly and easily.
Toolless clamping shortens setup times.
Matière
Housing and push button stainless steel.
Finition
Housing and push button bright.
Nota
Form A for plate thickness 3 to 10 mm.
Form B for plate thickness 3 to 27 mm.

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Consignes d´utilisation
Press the latch over the clamping pin without pressing the knob. The latch is now locked.
To release, press the button and pull the latch off.
Utilisation
Mounting option A in combination with spacer rings, for plate thickness 3 to 10 mm.
Mounting option B for plate thickness 10 to 27 mm.
Attention
The specified pull-out forces apply only in combination with clamping pin 03192-25.
Indication de dessin
1) plate
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté