FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Quarter-turn latches are used for replacing and locking fixtures or hatches quickly and easily.
Toolless clamping shortens setup times.
Matière
Housing stainless steel.
Knob thermoplastic PA (polyamide)
Finition
Housing bright.
Rotary knob PA fibreglass reinforced, black.
Nota
M2 or M3 stainless steel fastening screws are included.
Mounting option 1 for plate thickness 6 mm.
Mounting option 2 for plate thickness >6 to 14 mm.

A gap of more than 0.1 mm appears between the plates if the retaining force is exceeded.
Consignes d´utilisation
Check that the rotary knob is in the ”OFF” position.
Set the lift and turn latch over the clamping pin and turn the rotary knob to the ”ON” position.
When fully clamped, a click sound is heard.
Indication de dessin
1) plate
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté