FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Cam-action indexing plunger are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented.
Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position.
The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Matière
Grip 1.0503.
Threaded sleeve and indexing pin steel.
Spring 1.4310.
Grip cap thermoplastic PA.
Finition
Threaded sleeve and grip black oxidised.
Indexing pin hardened, ground and black oxidised.
Spring bright.
Grip cap in various colours:
- black grey RAL 7021.
- pure orange RAL 2004.
- colza yellow RAL 1021.
- traffic red RAL 3020.
- signal green RAL 6032.
- traffic blue RAL 5017.
- light grey RAL 7035.
Avantages
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Optionally available with coloured plastic grip caps.
Sleeves with a hexagon serve as assembly aids.
Sur demande
Special versions.
Indication de dessin
Form A: without grip cap or nut.
Form B: without grip cap, with nut.
Form C: with grip cap, without nut.
Form D: with grip cap and nut.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté