{"product":{"productId":"agid.26531","price":18.5,"name":"Cam-action indexing plungers, stainless steel, Form A, without grip cap or nut"},"currency":"EUR"}
Description
Description du produit
Cam-action indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. Turning the grip through 180° retracts the indexing pin, enabling a change in the indexed position. The notch ensures that the grip remains in this position and the indexing pin remains retracted.
Matière
Grip 1.4308.
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Spring 1.4310.
Finition
Threaded sleeve and grip bright.
Indexing pin ground and left bright.
Spring bright.
Indexing pin ground and left bright.
Spring bright.
Avantages
Turning the grip through 180° retracts the pin.
Mounted via the external thread.
Mounted via the external thread.
Sur demande
Special versions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.