{"product":{"productId":"agid.26541","price":17.1,"name":"Doigts d'indexage verrouillables avec butée, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou"},"currency":"EUR"}
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
Matière
Verrou 1.0503.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Douille filetée et doigt d'indexage, acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Finition
Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Sur demande
Versions spéciales.
Indication de dessin
1) Butée gauche
2) Butée droite
2) Butée droite
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.