{"product":{"productId":"agid.32803","price":17.84,"name":"Doigts d\u2019indexage verrouillables avec frein-filet, sans capuchon de verrouillage, sans écrou, forme AP"},"currency":"EUR"}
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix
- Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Verrou 1.0503.
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Frein-filet en polyamide bleu.
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Frein-filet en polyamide bleu.
Finition
Douille filetée et verrou brunis.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression brut.
Capuchon de verrouillage disponible en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression brut.
Capuchon de verrouillage disponible en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme AP : sans capuchon de verrouillage, sans écrou.
Accessoire
Supports de doigt d’indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50.
Douilles de positionnement 03099-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.