{"product":{"productId":"agid.32328","price":18.48,"name":"Doigt d'indexage verrouillable en acier à guidage interne, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou"},"currency":"EUR"}
- Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt
- Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée
- Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière
Douille filetée et verrou 1.0503.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Corps fileté et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Utilisation
Grâce à sa forme fermée, le doigt d'indexage verrouillable à guidage interne peut être monté dans des environnements où il y a beaucoup de salissures, par ex. de la poussière et des étincelles.
Avantages
- En tournant le verrou de 180°, le doigt d'arrêt se rétracte.
- Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée.
- Le six pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable.
- Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée.
- Le six pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50.
Douilles de positionnement 03099-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.