{"product":{"productId":"agid.26551","price":20.08,"name":"Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée"},"currency":"EUR"}
Matière
Verrou 1.4308.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Afficher plus
Afficher moins
Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou
à partir de
€20.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou
à partir de
€20.55
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, forme C, avec capuchon de verrouillage, sans écrou
à partir de
€20.67
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage verrouillables en inox avec butée, forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou
à partir de
€21.15
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
Matière
Verrou 1.4308.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.
Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Sur demande
Versions spéciales.
Indication de dessin
Forme A : sans capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme B : sans capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Forme C : avec capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme D : avec capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
1) Butée à gauche
2) Butée à droite
Forme B : sans capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
Forme C : avec capuchon de verrouillage, sans contre-écrou
Forme D : avec capuchon de verrouillage, avec contre-écrou
1) Butée à gauche
2) Butée à droite
Accessoire
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.