{"product":{"productId":"agid.2610","price":16.82,"name":"Indexing plungers with grip, Form B and D"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Steel grade 5.8.
Finition
Black oxidised.
Pin hardened and ground.
Pin hardened and ground.
Nota
Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin and a notch ensures that the handle remains in this position.
Indication de dessin
Form B: grip uncoated with nut
Form D: grip powder-coated with nut
Form D: grip powder-coated with nut
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.