{"product":{"productId":"agid.20106","price":695.59,"name":"Adapter for collet"},"currency":"EUR"}
Matière
Carbon steel.
Finition
nickel-plated.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Carbon steel.
Finition
nickel-plated.
Nota
With this adaptor, collets for internal and external clamping can be mounted.
The workpiece is clamped by tightening the screw on the side.
A dowel pin is used to secure the adaptor against rotation.
The collet is positioned on the adaptor with 2 dowel pins.
The workpiece is clamped by tightening the screw on the side.
A dowel pin is used to secure the adaptor against rotation.
The collet is positioned on the adaptor with 2 dowel pins.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.