FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Centring clamp QT steel.
Spring stainless steel
Finition
Centring clamp hardened (47-53 HRC) and black oxidised.
Spring bright.
Nota
Centring clamps enable a workpiece to be centred and clamped over a bore.

During the clamping process, the clamping force acts punctually to the bore wall.
Indication de dessin
Dimension H1 refers to the height at D min.

1) Cap screw
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté