{"product":{"productId":"agid.20111","price":139.33,"name":"Machinable collets, square"},"currency":"EUR"}
Matière
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Wedges high-carbon steel.
Finition
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Wedges black oxidised.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Body EN AC-51400.
Wedges high-carbon steel.
Wedges high-carbon steel.
Finition
Body natural colour anodised.
Wedges black oxidised.
Wedges black oxidised.
Nota
The lateral clamping screw tightens the jaws and clamps the workpiece on the circumference.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
The simple and compact design allows 2 workpieces to be clamped.
The clamping travel is max. 0.5 mm.
The jaws must be pre-tensioned before machining the contour, the supplied clamping ring is used for this purpose.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.