FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Dowel pin
DIN
similar to DIN 6325
Main material
ceramic
Main colour
white
D=diamètre
2
L1=Longueur
8
L2
0,6
R
2
Z1
0,3
Z2
0,18
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté