Goupille cylindrique Taraudage céramique blanc 03325-01-10X40
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Facile à démonter
Unité de vente
64,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
Modèle 1
Taraudage
DIN EN ISO
similaire à DIN EN ISO 8735
Matériau
du corps de base
céramique
Coloris
du corps de base
blanc
D=diamètre
10
L=Longueur
40
D1
M6
L1 env.
1,2
L2 env.
3
T
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.