FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille conique
ISO
2339
Forme
B
Type de forme
tournée
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre
5
L=Longueur
16
Z1
0,63
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Bright.
Note
The ISO 2339 tapered pins available in steel or stainless steel are essential components in machine construction. These pins fulfil the ISO 2339 international standards and offer a reliable connection solution for various applications in machines and systems. The steel or stainless steel materials ensure high strength and corrosion resistance, depending on the specific requirements of the application. The tapered Form B facilitates assembly and ensures a secure connection. These tapered pins offer high load-bearing capacity and durability to meet the demanding requirements of machine construction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté