{"product":{"productId":"agid.24169","price":7.06,"name":"Indexing and clamping grips, steel with plastic star grip"},"currency":"EUR"}
Matière
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin stainless steel 1.4305
Star grip thermoplastic.
Finition
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
The indexing and clamping grips enable the positioning, securing and clamping of diverse positioning elements with just one product. Indexing is carried out using the indexing pin and the item is clamped using the end face of the sleeve.
Matière
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin stainless steel 1.4305
Star grip thermoplastic.
Finition
Steel electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Avantages
Indexing and clamping with one product.
Ergonomic operation via star grip.
Ergonomic operation via star grip.
Sur demande
Special versions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.