Doigt d'indexage mini zinc passivé bleu 03098-40-13081684
- Forme compacte
- Faible encombrement
- -
- -
Sales unit
8,29 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
mini
Modèle 2
avec bride de fixation
Forme
A
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
zinc
Surface
du corps de base
passivé bleu
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
rouge traffic RAL 3020
A=Entraxe
38
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
54
B1
50
B2
23
Course
S
10
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
38
Force du
ressort initiale
F1 env. N
12
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
16
L5
5
SW1
17
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Matière
Bride de fixation en zinc injecté haute pression.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Bride de fixation passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Doigt d’arrêt brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Accessoire
Vis à tête fraisée 07175.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.