Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Anneau 1.4310.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Anneau brut.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Anneau brut.
Afficher plus
Afficher moins
Doigts d’indexage en acier ou en inox, avec anneau de traction en inox, sans contre-écrou
à partir de
7,50 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec anneau de traction en inox et contre-écrou
à partir de
10,06 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d’indexage en acier ou en acier inoxydable, avec anneau de traction en acier inoxydable et encoche d’arrêt, sans contre-écrou
à partir de
11,25 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d’indexage en acier ou en acier inoxydable, avec anneau de traction en acier inoxydable, encoche d’arrêt et contre-écrou
à partir de
15,10 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé.
L’anneau porte-clés permet non seulement l’actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme V ou la forme W.
L’anneau porte-clés permet non seulement l’actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme V ou la forme W.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Anneau 1.4310.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Anneau brut.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Anneau brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme R:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme S:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme V:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme W:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme S:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme V:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme W:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou