Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier traitée 03093-1206
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€7.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
G
Type de produit
sans embase
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
51,7
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
14
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
28
L2
17,7
Taille
2
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.