FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Stainless steel 1.4548.

Finition
Hardened to min. 40 HRC, bright.
Nota
By a centre distance tolerance of ±0.005 mm and two grade I centring bushes a repeat accuracy of ±0.013 mm is possible.
By a centre distance tolerance of ±0.03 mm and one grade I and one grade II centring bush a repeat accuracy of 0.04 mm is possible.
The centring bushes are pressed into the receiver holes of the tooling plates using a light pressure.
For further details see “General information”.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté