{"product":{"productId":"agid.24781","price":16.95,"name":"Locating bushes stainless steel, for locating cylinder, pneumatic "},"currency":"EUR"}
Matière
Stainless steel
Finition
Hardened.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Stainless steel
Finition
Hardened.
Nota
Mounting dimensions Form A:
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
Mounting with nut, max. plate thickness 10 mm.
Mounting dimensions Form B:
Screwed in, for plate thicknesses over 10 mm or in a blind hole.
Colour may differ from the image due to the hardening process.
Sur demande
Suitable nuts and assembly tool.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.