FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Locating cylinder carbon steel.
Balls roller bearing steel.
Finition
Locating cylinder tempered, black oxidised.
Balls hardened, bright.
Nota

By tightening the thrust screw (D2) the centre ball is pressed downwards and in turn forces the three locking balls outwards, where they locked in the receiver bush.
With this easy to use system machine set-up times are up to twelve times shorter than when conventional methods are used.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté