{"product":{"productId":"agid.22226","price":155.09,"name":"Locating cylinder, stainless steel Ball Lock"},"currency":"EUR"}
Matière
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Finition
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Locating cylinder and ball stainless steel 1.4542.
Finition
Locating cylinder and ball hardened to min. 40 HRC, bright.
Nota
By tightening the thrust screw (D2) the centre ball is pressed downwards and in turn forces the three locking balls outwards, where they locked in the receiver bush.
With this easy to use system machine set-up times are up to twelve times shorter than when conventional methods are used.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.