FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Carbon steel.
Finition
Tempered and black oxidised.
Locating diameter and guide faces ground.
Nota
These expanding locating pins enable e.g. tooling plates to be positioned in the T-slots of machine tables (see illustration).
The plates to be positioned must have two holes matching the expanding pin diameter.
The expansion screw has a broached through hexagonal hole allowing the pin to be tightened or loosened from two sides.
Indication de dessin
1) tooling plate
2) clamp straps
3) machine table
4) expanding locating pin
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté