FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Tool steel or 1.4305 stainless steel.

Finition
Steel hardened and ground.
Stainless steel ground and kolsterised.
Nota
Ball end locating pins are specially designed to ease the locating process. The tendency to jam, caused by the locating hole not being at right angles to the pin or by the pushing force not being parallel to the pin axis, is minimized by the ball-end form (see illustration).
Indication de dessin
1) Internal thread one side in blind hole
2) Internal thread both sides in blind holes
3) Internal thread both sides in through hole
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté