Broche à bille avec systeme de bridage rapide acier de traitement 03153-120025
- Ouverture et fermeture rapides
- Système de positionnement et de serrage mécanique
- Différents pas
- Forces de serrage élevées
- Pour différentes épaisseurs de plaques de fixation
Unité de vente
€107.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
avec systeme de bridage rapide
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier à roulement
D=diamètre de boulon
20
L=longueur de tige
44,5
Couple
de serrage
max. Nm
2
D1
40
D2
25
Force de maintien
F kN
8
L1
15
SW
6
Épaisseur des
plaques de serrage ±0,05
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Broche : acier de traitement.
Billes : acier à roulement.
Billes : acier à roulement.
Finition
Broche traitée, bruni.
Billes trempées, polies.
Billes trempées, polies.
Nota
Broche avec système de serrage rapide pour un gain de temps supplémentaire lors de l'équipement.
Insérer la broche dans l'alésage et appuyer sur le bouton. Les trois billes sont ainsi chassées vers l'extérieur pour permettre le positionnement des composants. En tournant ensuite le bouton de commande d'un quart de tour à l'aide d'une clé à six pans, on obtient une tension ferme et sûre des composants.
Insérer la broche dans l'alésage et appuyer sur le bouton. Les trois billes sont ainsi chassées vers l'extérieur pour permettre le positionnement des composants. En tournant ensuite le bouton de commande d'un quart de tour à l'aide d'une clé à six pans, on obtient une tension ferme et sûre des composants.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.