Lardon expansible acier 03152-22030
- Pour le positionnement des plaques à trame
- Pour les dispositifs sur des tables de machine à rainures en T
- Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés
Unité de vente
35,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Lardon expansible
Modèle 2
pour plaques de base avec rainure en T
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
22
D1=Diamètre de boulon
29
D=diamètre de boulon
30
G
M6
L
64
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
Les cylindres de positionnement sont utilisés pour positionner des éléments de base sur des tables de machine.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Diamètre de centrage et surfaces de guidage rectifiés.
Nota
Forme A
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Cylindres de positionnement pour plaques de base à trame modulaire.
Forme B
Cylindres de positionnement pour plaques de base à rainures en T.
Indication de dessin
1) Taraudage pour extracteur
Accessoire
Plaques de base 01126.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.