Tasseau cylindrique acier de cémentation cémenté, trempé et bruni 03270-12
- Pour le positionnement d'éléments de montage et d'outils de serrage sur des plaques de fixation
- Utilisable dans les perçages comme dans les rainures
- Rectifié et trempé
Unité de vente
€86.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau
Modèle 1
cylindrique
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
cémenté, trempé et bruni
D=Filetage
M8
H=Hauteur
15,5
D1
11
D2
20
D3
30
H1
5,8
Largeur de rainure
12
T
6,4
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
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Les lardons libres servent à aligner et à caler des éléments de montage et de serrage sur des plaques de fixation ou sur des palettes cylindriques. Ils peuvent être insérés dans les perçages et dans les rainures.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.