FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Sleeve and spring stainless steel.
Pin stainless steel or POM.
Finition
Pins, white POM, temperature-resistant to +50°C.
Nota

Smooth version to press-in.
A H7 tolerance is recommended for the receiving hole with diameter D.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté